DS-PT 2,5-MT - 커버 세그먼트
DS-PT 2,5-MT
-
커버 세그먼트
1043963
커버 세그먼트, 대형 세그먼트: 29 x 12.1 x 2, 소형 세그먼트: 22.65 x 12.9 x 2, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
엔드 커버
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
치수
폭
2 mm
엔드 커버 폭
2 mm
높이
56.7 mm
깊이
12.9 mm
참고
일반
더 많은 수의 단자점이 있는 단자대를 다른 단자대의 외형으로 덮을 수 없는 경우 커버 세그먼트를 사용해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
1043963
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE224Z
GTIN
4055626611785
개당 중량(패키지 포함)
0.772 g
개당 중량(패키지 제외)
0.531 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.008 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말