FBP-3/10 TR - 커버 프로파일
FBP-3/10 TR
-
커버 프로파일
3069924
커버 프로파일, 깊이: 32 mm, 폭: 74.1 mm, 높이: 114 mm, 색상: 투명
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커버 프로파일
제품군
FAME 3
절연 특성
과전압 카테고리
III
치수
폭
74.1 mm
높이
114 mm
깊이
32 mm
소재 사양
색상
투명
UL 94에 따른 난연성등급
V0
플라스틱 소재
I
절연 소재
PVC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3069924
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE6113
GTIN
4055626137414
개당 중량(패키지 포함)
71.8 g
개당 중량(패키지 제외)
67 g
관세 번호
39162000
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.305 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말