CD COVER 40 CUS - 커버 프로파일
CD COVER 40 CUS
-
커버 프로파일
3240411
케이블 덕트용 커버, 회색, 폭: 40 mm, 길이: 고객 요구 사항에 따라 다름
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커버
치수
폭
40 mm
높이
14.4 mm
길이
2000 mm
소재 사양
색상
회색
소재
PVC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
구성품
무연
상용 데이터
항목 번호
3240411
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
BH8441
개당 중량(패키지 포함)
22.22 g
개당 중량(패키지 제외)
22.22 g
관세 번호
39259020
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400776
ECLASS-15.0
27400776
ETIM
ETIM 10.0
EC000727
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131700
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.PB68.W.00478