A/U CM
-
커버 프로파일
5021110
U-자형 커버, 단자대 스트립 커버용, 내부 치수: 100 x 40 mm, 2 mm 두께, 길이 사양에 따라 제작됨, 추가 요구 사항: 2개의 엔드 브래킷 E/UK 또는 엔트 클램프 E/U와 2개의 커버 홀더 VAH, 최대 길이: 2 m
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
AP-ES 삽입 스트립을 사용한 넓은 표면 영역 라벨링
커버 프로파일은 단자대 스트립의 무단 작동을 방지하는 기능을 제공합니다.