EMG-KA - 커버
EMG-KA
-
커버
2941510
단자대/스크류 커버, 단자대 및 스크류 입구당 각 50개의 스트립으로 구성된 세트, 1개 스트립을 사용해 12개 단자점 커버
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
필러 플러그
하우징 타입
컴포넌트 하우징
하우징 시리즈
EMG
제품군
EMG
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 하우징
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C
상용 데이터
항목 번호
2941510
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACHCBZ
GTIN
4017918080488
개당 중량(패키지 포함)
1.83 g
개당 중량(패키지 제외)
1.83 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.065 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말