IBS CT 24 IO GT-T - 커플링 모듈
2719470

커플링 모듈(게이트웨이), 2개의 INTERBUS 시스템용 I/O 커플링 모듈, 24 V DC, IP20 보호, MINI-COMBICON 원격 버스 연결 있음

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

전기 절연
DIN 레일 마운팅
진단 및 상태 인디케이터
MINI COMBICON을 통한 원격 버스 연결