ILC 370 PN 2TX-IB/M
-
컨트롤러
2985576
다른 컨트롤러 및 시스템에 커플링하기 위한 PROFINET 인터페이스가 있는 인라인 컨트롤러, IEC 61131-3에 따른 프로그래밍 옵션, 커넥터 및 라벨링 필드 완비, GL 승인
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
선박용 승인
플래시 파일 시스템
컴플리트 fieldbus 마스터(8192개의 I/O 지점)
FTP 서버
WebVisit를 사용한 시각화용 통합 웹 서버
다양한 프로토콜 지원: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL 등
통합 PROFINET 컨트롤러 및 PROFINET 장치
통합 Ethernet 인터페이스
PC Worx를 사용한 엔지니어링(IEC 61131-3)