SSMK 60X18
-
컨트롤 캐비닛 마커
5032439
컨트롤 캐비닛 마커, 크기: 60 x 18 mm, 글자 입력 필드: 56 x 14 mm, 마운팅 홀 M3 2개, 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18 포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
ES‑SSMK ... 삽입 스트립은 CMS‑P1‑PLOTTER 및 CMS‑P1‑PAD 매거진을 사용해 라벨링할 수 있습니다.
라벨링은 외부 영향에 강합니다.
베이스 캐리어에 있는 2개의 고정 홀을 사용해 나사로 고정할 수 있습니다.
투명 캡 및 베이스 캐리어로 구성된 컨트롤 캐비닛 마커
라벨링된 후에는 삽입 라벨이 캡에 삽입된 다음 베이스 캐리어에 스냅됩니다.