FB-13-ENCL - 컨트롤 캐비닛
FB-13-ENCL
-
컨트롤 캐비닛
2316103
Foundation Fieldbus 및 PROFIBUS PA용 엔클로저. 글렌드가 있는 11개 포트 및 2개의 플러그 포트.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
치수
치수 도면
폭
330 mm
높이
110 mm
깊이
263 mm
소재 사양
하우징 소재
알루미늄 캐스트 합금, 파우더 코팅
케이블 그랜드 소재
니켈 도금 황동, 실리콘 입구 및 외부 밀폐부분, 폴리에틸렌 입구 마개
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
4 mm ... 8.4 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP66
NEMA 4X
주변 온도(작동)
-50 °C ... 130 °C
마운팅
마운팅 위치
수직
상용 데이터
항목 번호
2316103
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC1Z1
GTIN
4046356470223
개당 중량(패키지 포함)
5,913 g
개당 중량(패키지 제외)
5,913 g
관세 번호
85369095
원산지
US
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말