VC-AMLV 8 - 접점 삽입
1884885

접점 삽입, 제품 범위: VARIOCON, 색상: 밝은 회색, 핀 수: 8, 정격전압: 160, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 인쇄 회로 연결, 플러그 커넥터는 부하가 없는 경우에만 연결/분리해야 합니다.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

검증된 COMBICON 기술
직접 PCB 연결
키 연결을 사용해 잘못된 연결 방지 가능