VC-AR4/5M-S88888-SET - 접점 삽입 세트
1607431

접점 삽입 세트, 제품 범위: VARIOCON, 설계: VC4, 핀 수: 40, 최소 케이블 사이즈: 0.14 mm2, 최대 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 정격전압: 160, 정격 전류: 10 A, 플러그 커넥터는 부하가 없는 경우에만 연결/분리해야 합니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

검증된 COMBICON 기술
범용 연결
키 연결을 사용해 잘못된 연결 방지 가능