RC-17S1Y120000 - 접점 삽입
RC-17S1Y120000
-
접점 삽입
1625930
연결 방법
접점 삽입, 핀 수: 17, 접점 유형: 소켓, 납땜 단자, 시리즈: NC, RC, RM, TU, UC
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
접점 삽입
시리즈
NC
RC
RM
TU
UC
애플리케이션
신호
핀 수
17
연결 프로파일
17
코딩
Y
전기적 속성
접점: 접점 그룹 1
접점 직경
1 mm
최소 케이블 사이즈
0.08 mm²
최대 케이블 사이즈
1 mm²
정격전류 I
N
8 A (최대 케이블 사이즈용)
정격전압 U
N
48 V AC
74 V DC
서지전압 카테고리
II
오염등급
3
정격 서지 전압
1.5 kV
연결 데이터
연결 타입
납땜 단자
커넥터
회전 방향
표준
상용 데이터
항목 번호
1625930
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABRAFU
GTIN
4046356876865
개당 중량(패키지 포함)
6.08 g
개당 중량(패키지 제외)
6.08 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121522
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50