RC-12S2N8E0000 - 접점 삽입
RC-12S2N8E0000
-
접점 삽입
1600234
연결 방법
접점 삽입, M23, 핀 수: 12, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 시리즈: NC, RC, RM, TU, UC
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
접점 삽입
시리즈
NC
RC
RM
TU
UC
애플리케이션
신호
핀 수
12
연결 프로파일
12
제어 접점 수
12
코딩
N
스레드 타입
M23
전기적 속성
접점: 접점 그룹 1
접점 직경
1 mm
최소 케이블 사이즈
0.22 mm²
최대 케이블 사이즈
0.56 mm²
정격전류 I
N
8 A (최대 케이블 사이즈용)
정격전압 U
N
48 V AC
74 V DC
서지전압 카테고리
III
오염등급
3
정격 서지 전압
1.5 kV
연결 데이터
연결 타입
크림프 연결
소재 사양
소재 절연체
PA 6.6
소재 접점
CuZn
소재 접점 표면
Ni/Au
커넥터
회전 방향
카운터 방향
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
50
상용 데이터
항목 번호
1600234
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
ABRAFU
GTIN
4046356229227
개당 중량(패키지 포함)
9.7 g
개당 중량(패키지 제외)
4.98 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440223
ECLASS-15.0
27440223
ETIM
ETIM 10.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400