RC-09P1N8C0000 - 접점 삽입
1595501

연결 방법

접점 삽입, M23, 핀 수: 8+1, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 시리즈: NC, RC, RM, TU, UC, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품