B6 - B24 타입의 HEAVYCON-ADVANCE 하우징 및 B6 - B48 타입의 HEAVYCON 하우징, 공압 HC-M-PN... 수 및 암 커넥터의 경우 힌지 고정 프레임 HC-M-MHR...이 필요합니다. (공압 수 및 암 커넥터는 제공 범위에 포함되지 않습니다.)
제품 타입
공압식 삽입, 모듈형
애플리케이션
공압
핀 수
3
연결 프로파일
3
접점 번호 지정
1 - 3
모듈 슬롯 수
1
치수 도면
폭
34.2 mm
높이
27.2 mm
길이
14.6 mm
기계적 특성
압력 호스 연결의 내부 직경
4 mm
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 캐리어 소재
PC
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
조립 참고 사항
HC-CST(1676857) 코딩 핀 및 HC-CBU(1676860) 코딩 소켓이 필요합니다. 호스 연결 시 최소 곡률 반경을 확인하십시오.
- 공압 접점을 모듈과 함께 고정합니다. 이렇게 하려면 접점을 전면부에서 모듈에 삽입합니다. - 힌지 고정 프레임에 접점이 장착된 모듈을 놓습니다. HC-M-MHR-FIX를 삽입하면 힌지 고정 프레임이 고정됩니다(열림 방지). - 공압 호스는 모듈 후면부에서 공압 접점으로 삽입됩니다. 직선 케이블 아웃렛 방향이 있는 중간 크기 모듈 슬롯 및 슬리브/커플링 하우징을 사용하는 것이 좋습니다.