HC-CST(1676857) 코딩 핀 및 HC-CBU(1676860) 코딩 소켓이 필요합니다. 호스 연결 시 최소 곡률 반경을 확인하십시오.
- 공압 접점을 모듈과 함께 고정합니다. 이렇게 하려면 접점을 전면부에서 모듈에 삽입합니다. - 힌지 고정 프레임에 접점이 장착된 모듈을 놓습니다. HC-M-MHR-FIX를 삽입하면 힌지 고정 프레임이 고정됩니다(열림 방지). - 공압 호스는 모듈 후면부에서 공압 접점으로 삽입됩니다. 직선 케이블 아웃렛 방향이 있는 중간 크기 모듈 슬롯 및 슬리브/커플링 하우징을 사용하는 것이 좋습니다.