HC 하우징 높이 >= 72 mm 사용. 4 mm Allen 렌치를 사용한 전선 연결 연선 전용 축방향 스크류 연결 플러그-인 연결은 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다.
축방향 연결 방법에 대한 참고 사항 명시된 케이블 사이즈는 사용된 전선의 기하학적 케이블 사이즈를 나타냅니다. 사용하려는 전선의 기하학적 케이블 사이즈가 전선의 정격 케이블 사이즈에서 크게 벗어나는지 사전에 검사해야 합니다. 축방향 스크류 기술의 배선 공간은 VDE 0295 클래스 5를 준수하는 연선용으로 설계되었습니다. 사용하기 전에 반드시 전선 상부 구조 이탈(예: 클래스 6 전선)을 검사해야 합니다. 연결 설치 전에 볼 스크류가 뒤로 완전히 회전되었는지 확인해야 합니다(챔버 열림). 전선 꼬기는 허용되지 않습니다. 접점이 절연될 때까지 코어를 접점 챔버의 끝까지 삽입해야 합니다. 코어의 위치를 유지한 상태에서 Allen 키를 사용하여 조입니다. 다시 연결하기 전에 해당 코어의 끝을 절단해야 합니다. litz 전선의 파손을 방지하기 위해 연결 스크류는 한 번만 조일 수 있습니다.
육각형 소켓
SW 4
제품 타입
모듈형 접점 삽입
시리즈
HC-M-HS
애플리케이션
전원
핀 수
2
연결 프로파일
2
접점 번호 지정
1 - 2
모듈 슬롯 수
2
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
연결 기술
연결 기술
축방향 스크류 연결
전선 연결
케이블 사이즈
16 mm² ... 35 mm² (케이블 사이즈 사양은 사용된 케이블의 기하학적 케이블 사이즈를 나타냅니다.)
케이블 사이즈 AWG
4 ... 2
조임 토크
6 Nm (16 mm²)
7 Nm (25 mm²)
8 Nm (35 mm²)
개별 전선의 피복 제거 길이
13 mm
치수 도면
폭
34.2 mm
높이
50.3 mm
길이
29.4 mm
기계적 특성
최소 하우징 높이
72 mm
정격전압(III/3)
1000 V
정격서지전압
8 kV
정격전류
100 A
테스트 전압
4 kV AC
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
Ag
접점 캐리어 소재
PC
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
항목 번호
1605001
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ACB
GTIN
4017918893309
개당 중량(패키지 포함)
71.1 g
개당 중량(패키지 제외)
71.1 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440217
ECLASS-15.0
27440217
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.