HC-M-25-MOD-ST - 접점 삽입 모듈
HC-M-25-MOD-ST
-
접점 삽입 모듈
1605004
HEAVYCON 접점 삽입 모듈, 수, 25핀, 크림프 연결
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
마운팅
조립 참고 사항
하우징 높이 >= 52 mm
플러그-인 연결은 부하/전압이 없는 경우에만 작동할 수 있습니다. HC-CST(1676857) 키 연결 핀 및 HC-CBU(1676860) 코딩 소켓의 사용과 관련해 규정된 지침을 따르십시오.
제품 속성
제품 타입
모듈형 접점 삽입
시리즈
HC-M-25
애플리케이션
신호
핀 수
25
연결 프로파일
25
접점 번호 지정
1 - 25
모듈 슬롯 수
1
접점 타입
회전
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
연결 데이터
연결 기술
연결 기술
크림프 연결
전선 연결
케이블 사이즈
0.08 mm² ... 0.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
28 ... 20
개별 전선의 피복 제거 길이
4.2 mm
치수
치수 도면
폭
34.2 mm
높이
34 mm
길이
14.6 mm
기계적 특성
최소 하우징 높이
52 mm
접점 직경
1 mm
전기적 속성
정격전압(III/3)
50 V
정격서지전압
0.8 kV
정격전류
4 A
테스트 전압
800 V AC
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
Au
접점 캐리어 소재
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1605004
패키지 단위
2 pc
최소 주문 수량
2 pc
제품 키
AF7ACB
GTIN
4017918893330
개당 중량(패키지 포함)
10.06 g
개당 중량(패키지 제외)
10.06 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24
-
D-SUB 크림프 접점
1418786
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28
-
D-SUB 크림프 접점
1418784
제품 도움말