HC-M-04-MOD-BU - 접점 삽입 모듈
HC-M-04-MOD-BU
-
접점 삽입 모듈
1676789
HEAVYCON 접점 삽입 모듈, 4핀, HC-M-04-ST-KOAX... 동축 접점용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
동축 삽입, 모듈형
시리즈
HC-M-04-KOAX
애플리케이션
신호
핀 수
4
연결 프로파일
4xKOAX
접점 번호 지정
1 - 4
모듈 슬롯 수
1
접점 타입
회전
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
전기적 속성
정격전압(III/3)
50 V
정격서지전압
3 kV
정격전류
1.5 A
볼륨 저항, 위상 전선
≤ 3 mΩ
볼륨 저항, 내부 전선
≤ 10 mΩ
절연 저항
≥ 10 GΩ
연결 데이터
연결 기술
연결 기술
납땜 및 크림프 연결
치수
치수 도면
폭
34.2 mm
높이
32.6 mm
길이
14.6 mm
기계적 특성
접점 직경
4.8 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
Au
접점 캐리어 소재
PC
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
마운팅
조립 참고 사항
하우징 높이 ≥ 52 mm용. 플러그-인 연결은 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다.
HC-M-04-ST-KOAX... 접점용
상용 데이터
항목 번호
1676789
패키지 단위
2 pc
최소 주문 수량
2 pc
제품 키
AF7ACB
GTIN
4017918129385
개당 중량(패키지 포함)
8.75 g
개당 중량(패키지 제외)
8.75 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
HC-M-04-ST-KOAX
-
동축 접점
1676815
HC-M-04-ST-KOAX-75
-
동축 접점
1686245
HC-M-B06-MFH-B
-
모듈 캐리어 프레임
1182085
HC-M-B10-MFH-B
-
모듈 캐리어 프레임
1182088
HC-M-B16-MFH-B
-
모듈 캐리어 프레임
1182090
HC-M-B24-MFH-B
-
모듈 캐리어 프레임
1182094
HC-M-B06-MFH-H
-
모듈 캐리어 프레임
1182087
HC-M-B10-MFH-H
-
모듈 캐리어 프레임
1182089
HC-M-B16-MFH-H
-
모듈 캐리어 프레임
1182093
HC-M-B24-MFH-H
-
모듈 캐리어 프레임
1182095
CRIMPFOX-CX 4,52
-
크림핑 플라이어
1212094
제품 도움말