- 2 mm Allen 렌치를 사용한 전선 연결 - 하우징 높이 ≥ 52 mm - 유연한 전선 전용의 축방향 스크류 연결 - 플러그-인 연결은 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다.
축 방향 연결 기술에 대한 참고 사항: 연선 전용. 규정된 케이블 사이즈는 사용된 케이블의 기하학적 케이블 사이즈를 나타냅니다. 사용하려는 케이블의 기하학적 케이블 사이즈가 케이블의 정격 케이블 사이즈를 크게 벗어나는지 사전에 검사해야 합니다. 축방향 스크류 방법의 배선 공간은 VDE 0295 클래스 5를 준수하는 연선 케이블용으로 설계되었습니다. 사용하기 전에 반드시 전선 상부 구조(예: 클래스 6 케이블) 이탈을 검사해야 합니다. 연결 연결을 시작하기 전에 테이퍼 스크류가 되로 끝까지 회전되었는지 확인합니다(챔버 열림). 케이블응 꼬면 안됩니다. 절연 부분이 점점에 닿을 때까지 코어를 접점 챔버의 끝까지 밀어 넣어야 합니다. 코어의 위치를 유지한 상태에서 소켓 렌치를 사용해 조입니다. 다시 연결하기 전에 사용된 코어의 끝을 절단해야 합니다. 연선이 파손되지 않도록 방지하기 위해 연결 스크류는 한 번만 다시 조일 수 있습니다. 접점의 손상을 방지하기 위해 코어/케이블은 연결 지점으로부터 적절히 떨어진 위치에서 기계적으로 차단해야 합니다(예, 플레이트 컷아웃 사용). DIN VDE 0100-520:2003-06에는 이 작업을 올바르게 수행하는 방법이 나와 있습니다.
육각형 소켓
SW 2
제품 타입
모듈형 접점 삽입
시리즈
HC-M-02
애플리케이션
전원
핀 수
2
연결 프로파일
2
접점 번호 지정
1 - 2
모듈 슬롯 수
1
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
연결 기술
연결 기술
축방향 스크류 연결
표준에 따른 연결
IEC / EN
전선 연결
케이블 사이즈
2.5 mm² ... 8 mm² (케이블 사이즈 사양은 사용된 케이블의 기하학적 케이블 사이즈를 나타냅니다.)