HC-HV 16-ESTS - 접점 삽입
HC-HV 16-ESTS
-
접점 삽입
1773433
HEAVYCON 수 삽입, 690 V(III/3)용, 16개의 N/O 접점 및 2개의 스위칭 접점 있음, 스크류 연결
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
마운팅
조립 참고 사항
페룰을 사용하는 경우 단자점의 전선 보호를 제거하고 길이 10 mm의 페룰을 사용해야 합니다.
제품 속성
제품 타입
고정된 핀 수의 접점 삽입
설계
HV16
핀 수
16
연결 프로파일
16+2+PE
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
치수
폭
34 mm
높이
34.6 mm
길이
111 mm
드릴 홀 거리, 수평
104 mm
기계적 특성
최소 하우징 높이
98 mm
접점 직경
2.5 mm
연결 데이터
연결 기술
연결 기술
스크류 연결
표준에 따른 연결
IEC / EN
전선 연결
케이블 사이즈
0.5 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
20 ... 14
조임 토크
0.5 Nm
개별 전선의 피복 제거 길이
7 mm (N/O 접점; 길이 10 mm의 삽입을 사용하는 페룰 삽입 있음)
7 mm (제어 접점)
전기적 속성
정격전압(III/3)
400 V (전원 접점 단선-접지)
250 V 제어 접점
690 V (전원 접점 단선-접지)
전원 접점용 정격 전압
400/690 V
정격서지전압
6 kV (N/O 접점)
4 kV (제어 접점)
정격전류
16 A
테스트 전압
3 kV AC
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
Ag
접점 캐리어 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함)
표준 및 규정
구조 및 테스트 규정
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
테스트
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1, DIN IEC 60512
IEC 60352
상용 데이터
항목 번호
1773433
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ABG
GTIN
4017918134365
개당 중량(패키지 포함)
119.66 g
개당 중량(패키지 제외)
102.19 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말