DC-B 6-IB-7X4-PCB-180
-
접점 삽입
1602177
DUPLICON, 패널 마운팅 접점 삽입, 6 x 4 mm2 + PE, 400/690 V, 25 A, 180° PCB 연결, 타입 B6, IP20 보호
DUPLICON, 패널 마운팅 접점 삽입, 6 x 4 mm2 + PE, 400/690 V, 25 A, 180° PCB 연결, 타입 B6, IP20 보호