PTSA 0,5-2,5 SET - 플러그 커넥터 세트
PTSA 0,5-2,5 SET
-
플러그 커넥터 세트
1765780
플러그-인 커넥터 세트, 정격 전류: 2 A, 정격 전류: 2 A, 제품군: SET, 정격 전류: 2 A
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플러그-인 커넥터 세트
제품군
SET
핀 수
1
간격
0 mm
연결 수
1
전위 수
1
치수
설치 높이
13.1 mm
높이
16.7 mm
납땜 핀 길이
3.6 mm
길이
12 mm
납땜 핀 길이
3.6 mm
홀 직경
1 mm
간격
-
표준 및 규정
표준에 따른 연결
EN-VDE
패키징 사양
포장 타입
카드보드에 포장됨
상용 데이터
항목 번호
1765780
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AAHGAD
GTIN
4046356427876
개당 중량(패키지 포함)
16.414 g
개당 중량(패키지 제외)
15.5 g
관세 번호
85369010
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
27440390
ETIM
ETIM 10.0
EC004746
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.105 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말