IB IL DI/DO 8-PLSET/CP - 커넥터 세트
IB IL DI/DO 8-PLSET/CP
-
커넥터 세트
2860963
커넥터 세트, IB IL DI/DO 8용, 구리, 색상 인쇄
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커넥터 세트
연결 데이터
단선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
28 ... 16
스트리핑 길이
8 mm
상용 데이터
항목 번호
2860963
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRI1Z1
GTIN
4017918878863
개당 중량(패키지 포함)
68.3 g
개당 중량(패키지 제외)
68.3 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말