HC-KIT-B10-R01
-
플러그 커넥터 세트
1409697
플러그-인 커넥터 세트, 구성품: B10 슬리브 하우징 및 패널 마운팅 베이스, 10핀 플러그 및 소켓 삽입, M25 케이블 글랜드
플러그-인 커넥터 세트, 구성품: B10 슬리브 하우징 및 패널 마운팅 베이스, 10핀 플러그 및 소켓 삽입, M25 케이블 글랜드
| 제품 타입 | 플러그-인 커넥터 세트 |
| 하우징 타입 | 완벽한 하우징 |
| 애플리케이션 | 전원 |
| 설계 | B10 |
| 핀 수 | 10 |
| 연결 프로파일 | 10+PE |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 밀폐 | 예 |
| 보호 커버 | 예 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격전압(III/3) | 500 V |
| 정격서지전압 | 6 kV |
| 정격전류 | 24 A |
| 정격전압 UN | 500 V |
| 정격전류 IN | 16 A |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 연결 기술 | 스크류 연결 |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² (페룰이 있는 연선에 적용) |
| 0.5 mm² ... 2.5 mm² (페룰이 있는 연선에 적용) | |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (PE 연결) |
| 0.5 Nm ... 0.8 Nm (HEAVYCON 하우징에 마운트용 마운팅 스크류) | |
| 0.5 Nm ... 0.8 Nm |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 43 mm |
| 높이 | 123 mm |
| 길이 | 93 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 조립 컷아웃 폭 | 35 mm |
| 조립 컷아웃 길이 | 65 mm |
| 소재 하우징 | 알루미늄 다이 캐스트 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | NBR, 전도성 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 잠금 래치 소재 | PA |
| 외부 케이블 직경 | 11 mm ... 17 mm |
| 14 mm ... 17 mm (UL 514 B용) | |
| 외부 케이블 직경 | 11 mm ... 16 mm |
| 기계적 데이터 | |
| 잠금 타입 | 래치 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 충격 강도 | IK09 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C |
| 마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
| 항목 번호 | 1409697 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7AFX |
| GTIN | 4046356752442 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 500.34 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 470 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
| ETIM 10.0 | EC002636 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 54139e29-16a0-4805-93b8-cd875338d950 |