2017_DC_PCC_ETT_SET_PCOEM - 플러그 커넥터 세트
2017_DC_PCC_ETT_SET_PCOEM
-
플러그 커넥터 세트
1009583
플러그-인 커넥터 세트, 제품군: SET
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플러그-인 커넥터 세트
제품군
SET
핀 수
1
간격
0 mm
치수
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1009583
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
4,000 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AAHGAD
GTIN
4055626481791
개당 중량(패키지 포함)
153.632 g
개당 중량(패키지 제외)
153.592 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400