세트는 케이블 사이즈 1.5 mm2 - 6.0 mm2 및 전선 외부 직경 8 mm - 21 mm용 5핀 PRC 필드 커넥터 1개와 케이블 사이즈 2.5 mm2 - 6.0 mm2용 1핀 SUNCLIX 필드 커넥터 4개(2x 커플링, 2x 커넥터)로 구성됩니다.
PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET K02
-
커넥터
1622077
인버터 연결 키트, 구성품: PRC 시리즈의 1x AC 필드 커넥터 및 4x “SUNCLIX” DC 필드 커넥터(2개의 쌍)