에너지 저장 시스템용 커넥터
ES-HSC20 - 커넥터
ES-HSC20
-
커넥터
1524987
적층형 커넥터, male 커넥터 하우징, 보호 등급 IP20
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
에너지 저장 장치용 커넥터
제품군
HSC
절연 특성
오염등급
2
전기적 속성
정격 전류
100 A
소재 사양
색상
검정
하우징 부품 색상
검정색
소재 하우징
EP (하우징)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
플라스틱 소재
I
접점 표면
Cu
접점 표면 소재
Ag/Sn(변색 방지)
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
100
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 125 °C
고도
≤ 4000 m
표준 및 규정
표준/사양
TÜV(PPP 51090B)
UL 4128
상용 데이터
항목 번호
1524987
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABLDBA
GTIN
4063151992552
개당 중량(패키지 포함)
49.64 g
개당 중량(패키지 제외)
49.64 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440292
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943