ES-FT-BPC-B/S 95-120 BK - 커넥터
1298075

연결 방법

커넥터, 제품 범위: BPC, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 95 mm2, 최대 케이블 사이즈: 120 mm2, 정격전압: 1500, 정격 전류: 350 A, 연결 방법: 스크류/납땜 연결

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

Patented design, with 3 proofs and one rotation
세이프티 잠금 장치
360° 자유 회전 및 유연한 배선
매우 간단한 메커니즘 설치됨
터치손상방지
오접속 및 단락-회로 방지