TÜV SÜD 타입 테스트됨
승인 ID: 704071905102-03| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | 50 - 70 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E511681-20200609| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | 1/0 - 2/0 | ||
커넥터, 제품 범위: BPC, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 35 mm2, 최대 케이블 사이즈: 70 mm2, 정격전압: 1500, 정격 전류: 250 A, 연결 방법: 스크류/납땜 연결
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | 50 - 70 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | 1/0 - 2/0 | ||