VC-TFS 8 ON - 플러그 커넥터 컴포넌트
1401755

연결 방법

플러그 커넥터 컴포넌트, 제품 범위: VARIOCON, 하우징 소재: PA, 색상: 밝은 회색, 핀 수: 8, 최소 케이블 사이즈: 0.14 mm2, 최대 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 정격전압: 160, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 스크류 연결

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품