TÜV SÜD Type tested
승인 ID: 704072474902 02| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 350 A | 95 - 120 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E511681 V1S5| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 350 A | 3/0 - 4/0 | ||
커넥터, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 95 mm2, 최대 케이블 사이즈: 120 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 350 A, 연결 방법: 스레드 연결
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 350 A | 95 - 120 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 350 A | 3/0 - 4/0 | ||