UL 승인됨
승인 ID: E511681 V1S4| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 120 A | - 4 | ||
TÜV SÜD Type tested
승인 ID: 704072474902 02| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 120 A | 16 - 25 | ||
커넥터, 제품 범위: BPC 120, 색상: 검정, 핀 수: 1, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 120 A, 연결 방법: 크림프, 최소 케이블 직경: 7.2 mm, 최대 케이블 직경: 12.4 mm
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 120 A | - 4 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 120 A | 16 - 25 | ||