유연한 개방형 컨트롤 아키넥처용 버스 시스템은 제조업체와 무관하게 사용할 수 있도록 제조업체 독립적인 시스템 작동 및 진단 개념을 사용자에게 제공해야 합니다. 구성, 스타트업 및 진단 소프트웨어 CMD(Configuration Monitoring Diagnostics)는 INTERBUS용으로 개발되었습니다. 이 소프트웨어의 중요한 특징은 사용된 제어 시스템에 영향을 받지 않는 독립성과 프로그램 확장, 새 기능 및 유틸리티 프로그램과 관련된 유연성입니다. 예를 들어, DRIVECOM 사용자 그룹은 DRIVECOM 프로파일에 따라 드라이브를 파라미터화하기 위한 유틸리티 프로그램을 제공합니다.
사용자의 요구 사항을 충족할 수 있도록 피닉스컨택트는 INTERBUS 전문 지식을 이 소프트웨어에 지속적으로 적용하고 있습니다.
모든 단계를 위한 CMD:
CMD는 계획 및 구성에서 시스템 시작 및 작동 모니터링과 유지 관리를 위한 진단에 이르는 모든 시설 및 장비의 전체 라이프 사이클에서 사용할 수 있는 도구입니다. 따라서 사용자는 여러 소프트웨어 도구의 사용으로 인한 추가의 비용과 노력을 절감할 수 있습니다.
CMD 소프트웨어를 사용하면 구성 단계 과정에서 INTERBUS 시스템의 구성을 결정할 수 있습니다. I/O 지점에 논리 주소 또는 변수를 할당할 수 있고 이를 통해 나중에 제어 프로그램에서 분산 I/O에 액세스할 수 있습니다.
시작 도중 통합 모니터 기능을 사용하여 하위 시스템에서 기능 테스트를 수행할 수 있습니다.
진단 기능은 버스 상태, 가능한 오류 원인 및 오류 해결 방법의 제안 사항에 대한 세부 정보를 지속적으로 제공합니다.
전세계적으로 구축된 운영 체제용 CMD:
CMD를 표준 PC 시스템의 Windows 운영 체제에서 실행할 수 있습니다(Windows® NT 4.0 SP6, Windows® 2000, Windows® XP). 익숙한 인터페이스로 인해 소프트웨어를 쉽게 시작하고 전체 INTERBUS 시스템을 쉽고 안전하게 작동할 수 있습니다.
CMD G4 소프트웨어는 Windows 7 이상 운영 체제용으로 릴리스되지 않았습니다. 그러나 후속 Config+ 소프트웨어는 현재 및 이후의 운영 체제를 지원합니다.
IBS CMD SWT G4 SO 4.50 E
-
구성 및 진단 소프트웨어
2730433
INTERBUS 4세대용 네트워크 구성 소프트웨어