SD-WMS 3 (CH)R YE:E - 전선 마킹 슬리브
SD-WMS 3 (CH)R YE:E
-
전선 마킹 슬리브
0825667:E
전선 마킹 슬리브, 대문자가 라벨링됨: E, 마운팅 타입: 스레드-온
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
전선 마커
마킹
인쇄
E
치수
폭
3.2 mm
높이
3.6 mm
길이
3.50 mm
외부 치수(dimensions)
외부 직경
1.3 mm ... 3 mm
소재 사양
색상
노란색 (RAL 1018)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
베이스 부품 소재
PVC
구성품
실리콘 및 카드뮴 무함유
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
1.3 mm ... 3 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-30 °C ... 60 °C
마운팅
마운트 타입
스레드-온
상용 데이터
항목 번호
0825667:E
패키지 단위
500 pc
최소 주문 수량
500 pc
제품 키
BG2221
GTIN
4046356419482
개당 중량(패키지 포함)
0.06 g
개당 중량(패키지 제외)
0.028 g
관세 번호
49119900
원산지
SE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27281102
ECLASS-15.0
27281102
ETIM
ETIM 10.0
EC001530
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
SD-WMS 3 TOOL
-
케이블 마커용 정렬 도구
0826462
제품 도움말