SD-WMS 16 (NU) YE:0 - 전선 마킹 슬리브
SD-WMS 16 (NU) YE:0
-
전선 마킹 슬리브
0826352:0
전선 마킹 슬리브, 번호가 라벨링됨: 숫자, 마운팅 타입: 스레드-온
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
전선 마커
마킹
인쇄
숫자
치수
폭
6.2 mm
높이
16.5 mm
길이
11.00 mm
외부 치수(dimensions)
외부 직경
8 mm ... 16 mm
소재 사양
색상
노란색 (RAL 1018)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
베이스 부품 소재
PVC
구성품
실리콘 및 카드뮴 무함유
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
8 mm ... 16 mm
마운팅
마운트 타입
스레드-온
상용 데이터
항목 번호
0826352:0
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
BG2221
GTIN
4046356425841
개당 중량(패키지 포함)
0.796 g
개당 중량(패키지 제외)
0.796 g
관세 번호
49119900
원산지
SE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27281102
ECLASS-15.0
27281102
ETIM
ETIM 10.0
EC001530