PSK AFS8000IOL - 압축 공기 미터
2700708

압축 공기 미터, 디스플레이 및 적산계 기능 있음, M12 빠른 연결 기술, IO-Link, R1 프로세스 연결

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

펄스 출력
아날로그 및 스위칭 출력
측정 범위: 0.75 Nm³/h ... 225.0 Nm³/h
단락-회로: 클럭됨
극성 역전 방지, 과부하 방지
IO-Link 통신
펄스 출력