압축 공기 미터는 ISO 2533에 따라 용적 플로우를 획득합니다. 따라서 온도 또는 압력 변화 시 수정이 필요 없습니다. 시스템의 높은 측정 동역학으로 인해 누출과 같은 매우 작은 양도 안정적으로 측정할 수 있습니다. 정의된 측정 섹션에 통합된 경우 이 시스템은 높은 수준의 정확도와 반복성을 보장합니다.
PSK AFS2000IOL
-
압축 공기 미터
2700709
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
아날로그 및 스위칭 출력
측정 범위: 2.3 Nm³/h ... 700.0 Nm³/h
펄스 출력
극성 역전 방지, 과부하 방지
단락-회로: 클럭됨
IO-Link 통신
펄스 출력