산업용 AI
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
단자대 액세서리
CP - 컴포넌트 커넥터
CP
-
컴포넌트 커넥터
3214071
컴포넌트 커넥터, 다이오드 또는 저항기 수용을 위해 사용, 색상: 어두운 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
컴포넌트 플러그 단자대
소재 사양
색상
트래픽 그레이 B (RAL 7043)
UL 94에 따른 난연성등급
V2
절연 소재
PA
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3214071
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BEKZ3X
GTIN
4046356568326
개당 중량(패키지 포함)
3.54 g
개당 중량(패키지 제외)
3.5 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250305
ECLASS-15.0
27250305
ETIM
ETIM 10.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
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
0.027 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말