BES 6 SO - 컴포넌트 커넥터
BES 6 SO
-
컴포넌트 커넥터
3047439
컴포넌트 커넥터, 깊이: 58.9 mm, 폭: 12.2 mm, 높이: 8.7 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
컴포넌트 플러그 단자대
전위
2
연결 데이터
조임 토크
0.5 ... 0.6 Nm
치수
폭
12.2 mm
높이
8.7 mm
깊이
58.9 mm
슬리브 길이
16.5 mm
페룰 직경
4 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V2
절연 소재
PA
기계적 속성
기술 데이터
슬리브 길이
16.5 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3047439
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4046356153393
개당 중량(패키지 포함)
7.67 g
개당 중량(패키지 제외)
7.67 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250305
ETIM
ETIM 9.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600