IB IL CAN-MA-XC-PAC - 통신 모듈
2701160

인라인 기능 단자, 극한 환경용 버전, CAN 버스 시스템 연결용, 액세서리 완비(커넥터 플러그 및 라벨링 필드)

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

프로토콜: 투명 모드
CAN 버스의 전송 속도: 250 kbps
최소 데이터 타입: 1바이트
2 x 64바이트의 최대 데이터 폭(= 128바이트 = 64개 단어)
데이터 폭 설정용 DIP 스위치
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
코팅된 PCB