EEM-RS485-MA600 - 통신 모듈
EEM-RS485-MA600
-
통신 모듈
2901367
RS-485 JBUS/MODBUS 통신 모듈, EEM-MA600용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
활용 제한
EMC 참고
EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조
제품 속성
제품 타입
통신 모듈
절연 특성
과전압 카테고리
III (주전원 전압 <300 V AC(L/N)용)
II (주전원 전압 >300 V AC ... 600 V AC(L/N)용)
오염도
2
전기적 속성
전기적 절연
EN 61010-1 (안전 절연)
EN 61010-1 (안전 절연)
테스트 전압
3.5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
공급
공급 전압
9 V (EEM-MA600/EEM-MA400 경유)
연결 데이터
연결 타입
COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대
스트리핑 길이
6 mm
단선 케이블 사이즈
0.5 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.5 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
20 ... 14
조임 토크
0.4 Nm ... 0.4 Nm
인터페이스
데이터: Modbus RTU/JBUS
인터페이스
RS-485
직렬 전송 속도
2,4 ... 38.4 kbps
연결 타입
COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대
연결 방법
2, 3선
전송 길이
≤ 1200 m
종단 저항기
120 Ω (DIP 스위치를 통해 전환 가능)
데이터
통신 프로토콜
Modbus RTU/JBUS
통신 표준
RS-485
연결 타입
COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대
전송 속도 범위
2.4 kbps ... 38.4 bps (직렬)
치수
폭
22.5 mm
높이
65 mm
깊이
48 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
허용 가능한 최대 상대 습도(작동)
≤ 95 %
최대 염수 분무 함량
≤ 2.5 %
승인
CE
인증
CE 인증
UL, 미국 / 캐나다
마킹
UL 61010-1
CSA-C22.2 No. 61010-1
cULus
상용 데이터
항목 번호
2901367
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMMC12
GTIN
4046356584241
개당 중량(패키지 포함)
140.3 g
개당 중량(패키지 제외)
128.6 g
관세 번호
85176200
원산지
HU
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
RS-485 (JBUS/MODBUS)
제품 도움말