UNIFOX-CE VDE_DB - 콤비네이션 플라이어
1212817

콤비네이션 플라이어, 각진 설계, 스프링 작동 방식 및 잠금 장치 있음, 교차 요철 처리된 그립 표면, 통합 M8 ... M10 링 렌치, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨, 포장 타입: 판매 디스플레이용 홀더 있음(백카드)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

작업 피로를 방지하는 인체 공학적 핸들 설계
최적의 그립 및 절단 성능을 위한 뛰어난 변환비
사용자가 매우 적은 힘으로 작동 가능
직선 및 각진 버전의 UNIFOX ... VDE 절연 조합 플라이어