CP-MSTB VPE 10000 - 코딩 프로파일
CP-MSTB VPE 10000
-
코딩 프로파일
1770717
키 연결 부품, 색상: 빨간색, 제품군: 코딩, 폭: 60 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
키 연결 부품
제품군
코딩
핀 수
0
간격
0 mm
소재 사양
색상 (하우징)
빨간색 (RAL 3001)
치수
폭
60 mm
높이
15 mm
길이
18.2 mm
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1770717
패키지 단위
10,000 pc
최소 주문 수량
10,000 pc
제품 키
AAHZBC
GTIN
4046356457354
개당 중량(패키지 포함)
0.121 g
개당 중량(패키지 제외)
0.105 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27460401
ECLASS-13.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말