RC-06P1N8A80T1 - 원형 커넥터(케이블측)
RC-06P1N8A80T1
-
원형 커넥터(케이블측)
1593461
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
주문 정보:
크림프 접점 Ø 2 mm 별도 주문
제품 속성
제품 타입
원형 커넥터(케이블측)
커넥터
절연체
참고
주문 정보: 크림프 접점 Ø 2 mm 별도 주문
코딩
N
소재 (절연체)
PA 6.6
UL 94에 따른 난연성등급
V0
연결 타입
크림프 연결
접점 유형
핀
애플리케이션
신호
핀 수
6
회전 방향
표준
연결 프로파일
6
번호 (접점 그룹 1)
6
접점 직경 (접점 그룹 1)
2 mm
정격 전류 연락처 (접점 그룹 1)
20 A (최대 케이블 사이즈용)
정격 전압 연락처 (접점 그룹 1)
48 V AC
74 V DC
정격 서지 전압
1.5 kV
서지전압 카테고리
III
오염등급
3
상용 데이터
항목 번호
1593461
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABRAFA
GTIN
4046356196307
개당 중량(패키지 포함)
66.82 g
개당 중량(패키지 제외)
66.82 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
RC-5SP2000
-
크림프 접점
1603529
RC-59P2000
-
크림프 접점
1603498
RC-5CP2000
-
크림프 접점
1603513
RC-5AP2000
-
크림프 접점
1603505
제품 도움말