CAC-PTCM1015462/D
-
케이블
1084513
조립된 PCB 커넥터 / 2개의 인쇄 회로 기판 커넥터가 있는 연결 케이블, 정격 전류: 6 A, 케이블 길이: 자유 입력(0.1 ... 3.0 m), 헤드 1: 4-핀 , 간격: 2.5 mm , 크림프 연결 , 소켓, 색상: 흰색, 케이블 타입:개별 litz 전선, PVC, 22 AWG, 흰색, 헤드 2: 4-핀, 간격: 2.5 mm , 크림프 연결 , 소켓, 색상: 흰색, 케이블 타입:개별 litz 전선, PVC, 20 AWG, 흰색, 제품군: CC-Cabling KMAT
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 조립된 PCB 커넥터 |
| 제품군 | CC-Cabling KMAT |
| 제품군 | COMBICON Connectors Special |
| 핀 수 | 4 |
| 간격 | 0.00 mm |
| 속성 | |
| 정격전류 IN | 6 A 최대 다음까지 사용 (1 mm² (AWG 18)) |
| 정격 전류/케이블 사이즈 | 6 A 최대 다음까지 사용 (1 mm² (AWG 18))/ |
| 작동에 대한 참고 사항 | IEC 61984에 따라 COMBICON 커넥터는 스위치 전원이 없습니다(COC). 적합한 사용 환경 하에서 사용하는 경우, 전압을 전달하는 중이거나 부하에 걸려 있는 상태에서는 플러그를 삽입하거나 분리해서는 안 됩니다. |
| 치수 도면 |
|
| 간격 | 2.5 mm |
| 크림프 연결의 인장 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 | AWG 22 / ≥ 40 N |
| 삽입력 및 인출력 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 싸이클 수 | 25 |
| 대략적인 핀당 삽입 강도 | 3 N |
| 대략적인 핀당 인발 강도 | 2 N |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -30 °C ... 70 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 105 °C |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -30 °C ... 70 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 105 °C |
| 주변 온도(설치) | -30 °C ... 105 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
| 주변 온도(모바일 설치) | -10 °C ... 80 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
| 연결 1 | |
| 품목 범위 | PTCM 0,5/..-PL |
| 간격 | 2.5 mm |
| 연결 타입 | 크림프 연결 |
| 핀 수 | 4 |
| 정격 전선 | 0.75 mm² |
| 접점 유형 | 소켓 |
| 마운팅 타입 | 래칭 플랜지 |
| 절연 소재 | PA |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| 연결 2 | |
| 품목 범위 | PTCM 0,5/..-PL |
| 연결 타입 | 크림프 연결 |
| 간격 | 2.5 mm |
| 핀 수 | 4 |
| 정격 전선 | 0.75 mm² |
| 접점 유형 | 소켓 |
| 마운팅 타입 | 래칭 플랜지 |
| 케이블 길이 | 자유 입력(0.1 ... 3.0 m) |
| UL AWM 스타일 | 10002 |
| 차폐 | 아니오 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 흰색 |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 | 1500 V |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
| UL AWM 스타일 | 10002 |
| 차폐 | 아니오 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.32 mm |
| AWG 신호 라인 | 20 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 흰색 |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 | 1500 V |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
| UL AWM 스타일 | 10002 |
| 차폐 | 아니오 |
| 전선 구조 신호 라인 | 19x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 18 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 흰색 |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 | 1500 V |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
| UL AWM 스타일 | 2517 |
| 차폐 | 아니오 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 | 1500 V |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
| UL AWM 스타일 | 2517 |
| 차폐 | 아니오 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.32 mm |
| AWG 신호 라인 | 20 |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 | 1500 V |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
| UL AWM 스타일 | 2517 |
| 차폐 | 아니오 |
| 전선 구조 신호 라인 | 19x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 18 |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 | 1500 V |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 항목 번호 | 1084513 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 25 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AAHREA |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘
공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
간편성 및 안전성: 즉시 사용할 수 있도록 100% 전기적으로 테스트를 거쳐 조립됨
UL 표준 "Wiring Harness Traceability Program"에 따른 인증