CAC-CDDC1016521/D - 조립된 PCB 커넥터
1084555

조립된 PCB 커넥터 / 2개의 인쇄 회로 기판 커넥터가 있는 연결 케이블, 정격 전류: 8 A, 케이블 길이: 자유 입력(0.1 ... 3.0 m), 헤드 1: 10-핀 , 간격: 3.5 mm , 크림프 연결 , 색상: 검정색, 케이블 타입:개별 litz 전선, PVC, 20 AWG, 검정색, 헤드 2: 10-핀, 간격: 3.5 mm , 크림프 연결 , 색상: 검정색, 케이블 타입:개별 litz 전선, PVC, 18 AWG, 검정색, 제품군: CC-Cabling KMAT

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

간편성 및 안전성: 즉시 사용할 수 있도록 100% 전기적으로 테스트를 거쳐 조립됨
SKEDD 다이렉트 플러그-인 기술을 통해 PCB에서 유연한 배치 가능
컴포넌트 및 프로세스 비용 절감: 간단히 손으로 삽입 및 내진동 연결
이중 행으로 배열된 접점으로 인해 컴팩트 영역에서 높은 패킹 밀도 제공
UL 표준 "Wiring Harness Traceability Program"에 따른 인증