VS-P1207-P1207-C933/ 2,0
-
전선
1608346
조립된 PROFINET 케이블, 타입 B, CAT5e, 차폐, 스타 쿼드, AWG 22 연선(7선), RAL 6018(노란색-녹색), RJ45/IP67 푸쉬-풀 금속 하우징 및 RJ45/IP67 푸쉬-풀 금속 하우징, 길이: 2 m
제품의 세부 정보
| 일반 | 이 제품은 PROFINET 케이블링 및 PROFINET 규정에 대한 상호 접속 기술 가이드라인, 버전 2.00, 주문 번호: 2.252, 10.1장 평형 케이블링용 코드 세트와 부합합니다. |
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 제품군 | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | I |
| 오염등급 | 2 |
| 신호 타입/카테고리 | PROFINET CAT5 (IEC 11801) |
| 정격전압(III/3) | 50 V |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| 밀폐 소재 O-링 | NBR |
| 밀폐 소재 케이블 씰 | TPE |
| 하우징 소재 | 아연 다이 캐스트 |
| 접점 소재 | CuSn6 |
| 접점 표면 소재 | 1.2 µm 니켈에 1.2 µm 금도금 |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 RJ45 푸쉬 풀 |
| 잠금 타입 | 푸쉬 풀 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 플러그 직선 RJ45 푸쉬 풀 |
| 잠금 타입 | 푸쉬 풀 |
| 케이블 길이 | 2 m |
| PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 67 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 21694 |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFINET PVC 연선 CAT5 [93B] |
| 전선 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| 신호 런타임 | 5.3 ns/m |
| 신호 속도 | 0.66 c |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.55 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.90 mm |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
| 커플링 저항 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
| 루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | 600 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 3 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 7 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 20 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 46 mm |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 80 dB (1MHz 있음) |
| 76 dB (4 MHz의 경우) | |
| 70 dB (10 MHz의 경우) | |
| 65 dB (16 MHz) | |
| 63 dB (20 MHz의 경우) | |
| 60 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 55 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 50 dB (100 MHz) | |
| 차폐 감쇠 | 2.1 dB (1MHz 있음) |
| 4 dB (4 MHz의 경우) | |
| 6.3 dB (10 MHz의 경우) | |
| 8 dB (16 MHz) | |
| 9 dB (20 MHz의 경우) | |
| 11.4 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 16.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 21.3 dB (100 MHz) | |
| 내염성 | UL 1685(CSA FT 4)에 따름 |
| 내유성 | 제한된 범위의 내유성 |
| 기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) |
| -40 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 온도(설치) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 50 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 플러그 / 소켓 | |
| 항목 번호 | 1608346 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABNABA |
| GTIN | 4046356160995 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 273.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 213.271 g |
| 관세 번호 | 85444210 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |