최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
구성기
샘플 서비스
제품 적합성
경쟁사 대체품 찾기
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 신호 기술
수공구
워크스테이션 솔루션
인쇄기
자동 공구
정션 박스 및 엔클로저
컨트롤 캐비닛 액세서리
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어
크림프 커넥터
페룰
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 무접점 릴레이
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
컨택터 및 전원 릴레이
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
보드-투-보드 커넥터
분배기, 어댑터, 전선 커넥터
분배 블록 및 장치 단자대
전자 하우징
커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
PLCnext Technology
빌딩 자동화
산업용 통신
스마트 서비스
에지 컴퓨팅
오토메이션 소프트웨어
산업 및 동향
개요
현장 적용 예시
섹터 커플링
프로세스 산업
Power-to-X
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
배터리 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
산업 분야의 DC 전원 그리드
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
디지털 팩토리
전기 설비
무인 운반 차량 시스템(AGV/ AGVS)
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
철도
빌딩
데이터 센터
E-MOBILITY
전기 차량
기타 주제
농업용 구성품
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
전원 안정성
비디오 감시
COMPLETE line
기업 정보
회사
개요
피닉스컨택트 그룹
피닉스컨택트의 기업 문화 및 사업 방식
All Electric Society
규정 준수
지속 가능성
피닉스컨택트의 역사
공급업체
이벤트 및 뉴스
개요
이벤트 및 무역 박람회
뉴스
서비스 및 지원 개요
개요
카탈로그 및 브로셔
연락처
PLCnext Community
고객 지원
자주 묻는 질문
장치 제조업체를 위한 정보
제품 사용 컨설팅
고객 맞춤형 솔루션
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 엔지니어링 데이터
PCB 컴포넌트에 대한 엔지니어링 데이터
구성기
제작 및 배송
온라인 서비스
데이터 프로비저닝
샘플 서비스
설치 및 운용
마킹 솔루션용 서비스
Product Security Incident Response Team
내 피닉스컨택트
로그인 / 등록
등록 혜택
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
VS-M12FS-DSUB09-BU-CAN-922-5,0 - 케이블
VS-M12FS-DSUB09-BU-CAN-922-5,0
-
케이블
1658846
케이블, PUR 할로겐-프리, 빨간색 라일락 RAL 4001, 케이블 길이: 5 m
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 케이블 사전 조립됨
차폐
예
전기적 속성
정격전압 U
N
48 V AC
케이블 / 라인
케이블 길이
5 m
CANopen®/DeviceNet™, PUR, 보라색 [920]
치수 도면
케이블 중량
90 kg/km
UL AWM 스타일
21198 (80°C/300 V)
핀 수
4
차폐
예
케이블 타입
CANopen®/DeviceNet™, PUR, 보라색 [920]
전선 구조
2xAWG24/19+2xAWG22/19
전선 구조 신호 라인
19x 0.13 mm
AWG 신호 라인
24
전선 구조, 전원 공급
19x 0.15 mm
AWG 전원 공급
22
케이블 사이즈
2x 0.25 mm² (데이터 케이블)
2x 0.34 mm² (전원 공급)
1x 0.34 mm² (차폐접지선)
절연 포함 전선 직경
1.95 mm ±0.05 mm (데이터 케이블)
1.4 mm ±0.05 mm (전원 공급)
외부 케이블 직경
6.70 mm ±0.3 mm
외부 시스(sheath), 소재
PUR
외부 시스(sheath), 색상
빨간색 라일락 RAL 4001
전선 소재
주석 도금 Cu litz 전선
소재 전선 절연
발포 PE (데이터 케이블)
PE (전원 공급)
단일 배선, 색상
빨간색-검정색, 파란색-흰색
트위스티드 페어
페어당 2코어
페어 차폐 타입
플라스틱 코팅 알루미늄 포일, 알루미늄측 외부
전체 꼬임
중앙의 차폐접지선을 둘러싼 2개의 쌍
광 차폐 커버
80 %
절연 저항
≥ 5 GΩ*km (데이터 케이블)
≥ 5 GΩ*km (전원 공급)
루프 저항
≤ 181.80 Ω/km (데이터 케이블)
≤ 114.80 Ω/km (전원 공급)
파장 임피던스
120 Ω ±10 % (1MHz 있음)
케이블 용량
정격 40 nF/km (데이터 케이블)
정격 전압, 케이블
≤ 300 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님)
테스트 전압 코어/코어
2000 V (50 Hz, 1 min.)
테스트 전압 코어/차폐
2000.00 V (50 Hz, 1 min.)
최소 곡률반경, 고정 설치
5 x D
최소 곡률반경, 유연 설치
10 x D
최소 곡률반경, 고정 설치
34 mm
최소 휨 반지름, 이동식 설치
67 mm
동적 부하 용량(굽힘)
최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 70 mm, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 4.5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 3 m/s², 주변 온도: -20 °C ... 60 °C
차폐 감쇠
≤ 22.9 dB/km (1MHz 있음)
≤ 16.4 dB/km (500 kHz의 경우)
≤ 9.5 dB/km (125 kHz의 경우)
할로겐 프리
DIN VDE 0472 Part 815에 따름
IEC 60754-1에 따름
내염성
UL 1581, 섹션 1060 및 UL 2556, 섹션 9.3(FT1)
UL 1581, 섹션 1100 및 UL 2556, 섹션 9.1(HFT/FT2)
IEC 60332-1-2
ISO 6722-1 5.22(UN ECE-R 118.01)에 따름
기타 저항성
낮은 접착력
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치)
-30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치)
-20 °C ... 60 °C (설치용)
-20 °C ... 60 °C (케이블, 드래그 체인 애플리케이션)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치)
-20 °C ... 75 °C (케이블, 유연 설치)
플러그 / 소켓
상용 데이터
항목 번호
1658846
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
AF1CDD
GTIN
4046356164443
개당 중량(패키지 포함)
319.1 g
개당 중량(패키지 제외)
319.1 g
관세 번호
85369010
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말