VS-08-LI-VSIP20-VSIP20-CF-5,0
-
전선
1689608
조립된 Ethernet 케이블, CAT5e, 차폐, 2쌍, AWG 26 연선(7선), 라인, RAL 5021(파란색), RJ45/IP20 및 RJ45/IP20, 길이: 5 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 제품군 | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801) |
| 정격전압(III/3) | 60 V |
| 전송 매체 | 구리 |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 하우징 소재 | PA |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | 니켈에 금 도금 |
| 접점 캐리어 소재 | 열가소성 플라스틱 |
| 외부 시스(sheath), 소재 | 할로겐 프리 화합물, VDE 0207 규정에 따른 HM 2 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 RJ45 |
| 핀 수 | 8 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 플러그 직선 RJ45 |
| 핀 수 | 8 |
| 케이블 길이 | 5 m |
| Ethernet [93E] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 43 kg/km |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet [93E] |
| 전선 구조 | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| 신호 런타임 | 4.3 ns/m |
| 신호 속도 | 0.77 c |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1 mm -0.2 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.75 mm ±0.15 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | Foam-Skin PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 코어에 연결되는 2개의 필러가 있는 2쌍 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 최대 전선 저항 | ≤ 284 Ω/km |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 커플링 저항 | ≤ 5.00 mΩ/m (20 MHz의 경우) |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±15 % (1 ... 100 MHz) |
| 케이블 용량 | 정격 48 nF/km (800 Hz의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | 50 Vrms |
| 125 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) | |
| 테스트 전압 코어/코어 | 1000 Vrms |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 500.00 Vrms |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 30 mm (케이블, 고정 설치) |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 78 mm (케이블, 유연 설치) |
| 인장 강도 | ≤ 50 N (임시) |
| ≤ 10 N (영구) | |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 66 dB/m (1MHz 있음) |
| 57 dB/m (4 MHz의 경우) | |
| 52 dB/m (10 MHz의 경우) | |
| 50 dB/m (16 MHz) | |
| 47 dB/m (20 MHz의 경우) | |
| 45 dB/m (31.25 MHz의 경우) | |
| 40 dB/m (62.5 MHz의 경우) | |
| 36 dB/m (100 MHz) | |
| Crosstalk 감쇠(ACR) | 6.57 dB/m (1MHz 있음) |
| 5.64 dB/m (4 MHz의 경우) | |
| 5.12 dB/m (10 MHz의 경우) | |
| 4.89 dB/m (16 MHz) | |
| 4.57 dB/m (20 MHz의 경우) | |
| 4.34 dB/m (31.25 MHz의 경우) | |
| 3.77 dB/m (62.5 MHz의 경우) | |
| 3.31 dB/m (100 MHz) | |
| 차폐 감쇠 | 0.028 dB/m (1MHz 있음) |
| 0.06 dB/m (4 MHz의 경우) | |
| 0.085 dB/m (10 MHz의 경우) | |
| 0.115 dB/m (16 MHz) | |
| 0.128 dB/m (20 MHz의 경우) | |
| 0.162 dB/m (31.25 MHz의 경우) | |
| 0.23 dB/m (62.5 MHz의 경우) | |
| 0.29 dB/m (100 MHz) | |
| 내염성 | VDE 0482 Part 265-2-1에 따름 |
| IEC 332-1에 따름 | |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 온도(설치) | -5 °C ... 60 °C |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| IP20 | |
| 주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -30 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -5 °C ... 60 °C (케이블, 유연 설치) |
| 주변 온도(작동) | 플러그 / 소켓 |
| 항목 번호 | 1689608 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABNABE |
| GTIN | 4017918907549 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 220.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 220.3 g |
| 관세 번호 | 85444210 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |